Description commune pour les Produits de la même Famille
Objectif de monture C pour capteurs de 1,1"
La grande ouverture (f/095) est idéale pour une faible lumière
Distance focale de 25 mm
Conçus pour des situations lumineuses extrêmement faibles, la grande ouverture (f/0.95) de ces objectifs procure une excellente qualité d’image même sous de très faible condition d’illumination. Ces objectifs sont conçus pour couvrir le spectre visible (400-700nm). Le blocage de focalisation et d’iris empêchent leurs changements dans des environnements difficiles. Le filetage du filtre avant permet l’utilisation de filtres colorés pour augmenter le contraste, pour une amélioration de précision, ou pour des applications de mesures, ou finalement pour la réduction d’un flou à l’aide filtres polarisants.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.