Objectif à Distance Focale Fixe Compact, 25 mm FL

Fixed Focal Length Lenses

×
Stock #56-529 En Stock
×
Produits similaires
×
- +
€425,00
Qté 1+
€425,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Champ de Vision @ Distance de Travail Min. (mm):
64.00
Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
25.50
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
14.6°
Filetage Filtre:
M25.5 x 0.50
Diamètre Max. (mm):
30.5
Poids (g):
40.00
Max. Protrusion Derrière (mm):
0.00
Cercle Image Max. (mm):
11.00
Type:
Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm):
25.00
Taille maximale du capteur:
2/3"
Distance de Travail (mm):
210 - ∞
Monture:
C-Mount
Ouverture (f/#):
f/1.6 - f/16
Lens Wavelength Range:
VIS

Conformité réglementaire

Reach 174:
RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à 2/3"
  • Taille compacte et excellent rapport qualité – prix
  • Distances focales de 3,5 mm à 75 mm

Nos Objectifs à Distance Focale Fixe sont idéaux pour des applications de vision industrielle avec des contraintes d’espace. Ces objectis son conçus pour des caméras industrielles de monture C. Des écrous de blocage pour l’iris manuel et la mise au point permettent ces objectifs d’être utilisés dans des environnements à haute vibration. Les Objectifs à Distance Focale Fixe sont dotés d'une construction mécanique avancée qui leur permet d'atteindre une distance de travail minimale plus courte que les objectifs à focale fixe standard. Les applications typiques comprennent l’automatisation d’usine, l'inspection et le travail macro.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer