1,28mm FL, Monture C, Iris Manuel, Objectif à Angle Large

1.28mm FL C-Mount, Manual Iris, Wide Angle Lens, #62-050

×
Stock #62-050 3-4 jours
×
- +
€705,00
Qté 1+
€705,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
65.10
Diamètre Max. (mm):
36.0
Poids (g):
110.00
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
125°
Cercle Image Max. (mm):
6.00
Type:
Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm):
1.28
Taille maximale du capteur:
1/3"
Distance de Travail (mm):
100 - ∞
Monture:
C-Mount
Ouverture (f/#):
f/1.8 - Closed
Distorsion (%):
<3
Lens Wavelength Range:
VIS

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Options de monture C et CS pour capteurs jusqu’à 1/2,5"
  • Jusqu'à 3 mégapixels, valeurs de distorsion de 1% seulement
  • Pas de refocalisation nécessaire, de 100 mm à l’infini
  • Distances focales de 1,28 mm à 3 mm

Les Objectifs Grand Angle à Faible Distorsion maintiennent une résolution élevée pour les applications nécessitant une longue distance de travail et peuvent s'adapter à des capteurs de caméra multi-mégapixels. La conception optique de ces objectifs grand angle à faible distorsion permet aux utilisateurs d'obtenir une distorsion inférieure à 3 % sur un champ de vision de 125°, ou inférieure à 1% de distorsion sur un champ de vision de 110°. Ces objectifs sont dotés d'une vis de verrouillage pour le diaphragme manuel permettant l'utilisation dans des environnements à fortes vibrations. Les Objectifs Grand Angle à Faible Distorsion sont idéaux pour les applications de sécurité et de surveillance, de vision industrielle ou d'automatisation industrielle. Ces objectifs ne nécessitent pas de mise au point de 100 mm à l'infini. 

Remarque : L'image sera retourné (de 180°). Les options de diaphragme automatique (Auto Iris) requièrent des caméras à P-Iris ou à diaphragme DC.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer