Spot Lumineux LED à Large Faisceau, IR

See More by Metaphase Technologies
×
Stock #86-428 Fin de Série 3-4 jours
×
- +
€100,00
Qté 1+
€100,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Couleur:
Infrared
Diamètre (pouces):
3.15
Longueur (pouces):
3.1
Longueur d'Onde (nm):
850.00
Alimentation d'Énergie:
#87-355 required for operation
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Fabricant:
Metaphase Technologies
Couverture de Champ (mm):
2m at 2m
Géométrie:
Spot Light
Mode d'Éclairage:
Constant

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description du Produit

Power supply #87-355 is required for operation.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • 6x plus Lumineux qu'un Projecteur Incandescent de 60W
  • Faible Consommation d'Energie
  • Illumination LED Sans Scintillations

Les Illuminateurs LED possèdent une longue durée de vie et fournissent une illumination diffuse sans scintillations et sans ombre. En raison de leur faible consommation d'énergie et d'une absence de préchauffage, les illuminateurs LED sont idéaux dans une large variété d'applications. Le Spot Lumineux LED à Large Faisceau de Metaphase est l'idéal remplacement d'un projecteur incandescent 60W. Le support de fixation inclut, augmente la polyvalence et permet l'obtention d'un positionnement précis. Le spot lumineux se compose d'un dissipateur thermique assurant une longue durée de vie ainsi qu'une stabilité en sortie. Un support inclinable est inclus avec chaque Spot Lumineux.

Remarque : L'alimenation d'énergie #87-355 est nécessaire pour tout fonctionnement.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer