Spot Lumineux LED Rouge, 0,315"

See More by Advanced Illumination
×
Stock #87-544 3-4 jours
×
- +
€192,00
Qté 1+
€192,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Couleur:
Red
Diamètre (mm):
7.90
Diamètre Fibre (pouces):
¼
Numéro de Modèle:
SL-4301A-660-IC
Longueur (mm):
38.10
Diamètre Externe (pouces):
0.312
Longueur d'Onde (nm):
660.00
Durée de Vie LED (heures):
50,000
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Longueur du Câble (m):
1.5
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Fabricant:
Advanced Illumination
Géométrie:
Spot Light
Mode d'Éclairage:
Constant

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description du Produit

Required 24V power supply #66-855 is sold separately. Units cannot be intensity controlled.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Compatibles avec les connecteurs de fibre 8 mm ou ¼" (0,312")
  • Durée de vie de 50 000 heures
  • Faible consommation d'énergie

Les Spots Lumineux LED à Remplacement de Fibre Optique d’Advanced Illumination sont spécialement conçus pour remplacer les guides lumineux en fibre optique des systèmes d'illumination en fibre optique utilisés dans les microscopes ou les applications en vision industrielle.  Les spots lumineux compacts remplacent directement tout guide lumineux en fibre optique de ¼" (0,312"), ou peuvent être utilisés avec nos adaptateurs de guides lumineux pour remplacer les paquets de fibres.

Remarque : Une alimentation de 24V (#66-855) est requise pour toute utilisation. Elle est vendue séparément. L'intensité des unités ne peut pas être régulée.

L'utilisation des Spots Lumineux LED à Remplacement de Fibre Optique est parfaite avec notre Illuminateur Télécentrique à Rétroéclairage TECHSPEC® ou avec nos Objectifs Télécentriques à Illumination In-Line.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer