6x plus Lumineux qu'un Projecteur Incandescent de 60W
Faible Consommation d'Energie
Illumination LED Sans Scintillations
Les Illuminateurs LED possèdent une longue durée de vie et fournissent une illumination diffuse sans scintillations et sans ombre. En raison de leur faible consommation d'énergie et d'une absence de préchauffage, les illuminateurs LED sont idéaux dans une large variété d'applications. Le Spot Lumineux LED à Large Faisceau de Metaphase est l'idéal remplacement d'un projecteur incandescent 60W. Le support de fixation inclut, augmente la polyvalence et permet l'obtention d'un positionnement précis. Le spot lumineux se compose d'un dissipateur thermique assurant une longue durée de vie ainsi qu'une stabilité en sortie. Un support inclinable est inclus avec chaque Spot Lumineux.
Remarque : L'alimenation d'énergie #87-355 est nécessaire pour tout fonctionnement.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.