Spots Lumineux LED à Remplacement de Fibre Optique d’Advanced Illumination

See More by Advanced Illumination
×
  • Compatibles avec les connecteurs de fibre 8 mm ou ¼" (0,312")
  • Durée de vie de 50 000 heures
  • Faible consommation d'énergie

Les Spots Lumineux LED à Remplacement de Fibre Optique d’Advanced Illumination sont spécialement conçus pour remplacer les guides lumineux en fibre optique des systèmes d'illumination en fibre optique utilisés dans les microscopes ou les applications en vision industrielle.  Les spots lumineux compacts remplacent directement tout guide lumineux en fibre optique de ¼" (0,312"), ou peuvent être utilisés avec nos adaptateurs de guides lumineux pour remplacer les paquets de fibres.

Remarque : Une alimentation de 24V (#66-855) est requise pour toute utilisation. Elle est vendue séparément. L'intensité des unités ne peut pas être régulée.

L'utilisation des Spots Lumineux LED à Remplacement de Fibre Optique est parfaite avec notre Illuminateur Télécentrique à Rétroéclairage TECHSPEC® ou avec nos Objectifs Télécentriques à Illumination In-Line.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer