100 x 150mm, Bleue, Spot Lumineux EuroBrite™

See More by Advanced Illumination

Blue AI EuroBrite Spot Light

×
Stock #33-455 Contact
×
- +
€800,00
Qté 1+
€800,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Couleur:
Blue
Durée de Vie d'Utilisation (heures):
50,000
Tension d'Entrée (V):
24V nominal (min. 22 / max. 28)
Numéro de Modèle:
SL-S100150M-470
Température d'Utilisation (°C):
0 - 60
Dimensions (mm):
150 x 139 x 30
Longueur d'Onde (nm):
470.00
Poids (g):
253.00
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Zone Active (mm):
100 x 150
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Remarque:
See Technical Information Tab for Typical Intensity
Géométrie:
Spot Light
Courant d'Entrée Maximum:
0.42 - 0.49A
Contrôle d'Intensité Analogique:
10% @ 0.7V, 100% @ 10V
Latence de Déclenchement d'Impulsion:
10μm
Mode d'Éclairage:
Strobed or Constant
Norme Environnementale:
IP67

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Connectées en Série jusqu’à Quatre Unités de 100 x 150 mm
  • Ne Requiert aucun Dissipateur Thermique
  • Disponibles en Blanc, Rouge et Bleu

Les Spots Lumineux EuroBrite™ Advanced Illumination présentent des drivers intelligents intégrés qui fonctionnent en modes continus et stroboscopiques, ce qui les rend parfaits pour les contraintes de performance les plus exigeantes. En effet, l'Adaptive OverDrive™ permet une optimisation énergétique même en mode stroboscopique, et l’Adaptive Thermal Feedback™ apporte à l’utilisateur le contrôle opérationnel du courant, empêchant toute surchauffe et éliminant tout besoin de dissipateur thermique. Ces Spots Lumineux EuroBrite™ Advanced Illumination présentent un boîtier scellé renforcé et sont disponibles en versions blanches, rouges ou bleues. La capacité à utiliser quatre unités de 100 x 150 mm connectées les unes autres, et un contrôle analogique de l’intensité lumineuse, utilisables à la fois en modes stroboscopiques et continus, ajoutent une plus grande personnalisation à l’illuminateur.

Remarque : L'alimentation de 24 V est requise.

Informations Techniques

Typical Intensity
Size 50 x 75mm 50 x 75mm 50 x 75mm 100 x 150mm
Working Distance 100mm 300mm 600mm 600mm
Area 79 x 56mm 117 x 99mm ø198mm 325 x 198mm
Typical Irradiance (W/M2) 100.0 74 28 147
Typical Illuminance (kLux) 34.0 25 10 49
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer