Anneau Lumineux LED Blanc à Fond Clair/Sombre avec Monture à Barillet

See More by Advanced Illumination
×
Stock #66-787 3-4 jours
×
- +
€1.346,00
Qté 1+
€1.346,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Couleur:
White
Diamètre (mm):
100.00
Hauteur (mm):
33.7
Diamètre Interne (mm):
55.5
Numéro de Modèle:
RL5064B-WHI-IC
Monture:
Barrel Mount
Température d'Utilisation (°C):
0-65
Diamètre Externe (mm):
100.00
Filetage:
M4 x 4
Distance de Travail (mm):
6 - 64
Durée de Vie LED (heures):
50,000
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Nombre de LEDs:
64.00
Maximum Trigger Frequency (Hz):
30.00
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Remarque:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Fabricant:
Advanced Illumination
Géométrie:
Ring Light
Mode d'Éclairage:
Constant

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description du Produit

For more information on Darkfield Illumination, click here.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Éclairage diffus hybride à fond clair et sombre
  • Peuvent être utilisés de manière indépendante ou simultanée
  • Intensité fixe et options stroboscopiques

Les Anneaux Lumineux LED Advanced Illumination à Fond Clair/Sombre offrent un niveau de polyvalence non disponible jusqu'à ce jour. Deux anneaux de diodes électroluminescentes alimentés indépendamment assurent l'éclairage du fond noir et du fond clair. La durée de flash des modèles stroboscopiques dépend d'un signal de déclenchement ou des paramétrages du potentiomètre.  La durée du stroboscope peut être réglée de 30 à 300 μs via un bouton situé à l'arrière de l'unité. Le signal d'entrée de déclenchement des Anneaux Lumineux LED Advanced Illumination à Fond Clair/Sombre est compatible CMOS/TTL. La fréquence maximale de déclenchement est de 30 Hz. 

Remarque : Alimentation 24 V requise, #66-855. Des Accessoires pour Produits d’Advanced Illumination sont disponibles et vendus séparément.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer