Anneau Lumineux LED 4" Blanc à Distance de Travail Étendue avec Monture à Barillet 

See More by Advanced Illumination
×
Stock #66-784 3-4 jours
×
- +
€862,00
Qté 1+
€862,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Couleur:
White
Diamètre (mm):
100.00
Diamètre Interne (mm):
55.5
Numéro de Modèle:
RL4260B-WHIEDF-IC
Monture:
3 screw Barrel Mount
Température d'Utilisation (°C):
0 to 65
Diamètre Externe (mm):
100.00
Filetage:
M4 x 4
Durée de Vie LED (heures):
50,000
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Nombre de LEDs:
60.00
Nombre de Chaînes:
1.00
Couverture de Champ (mm):
50.8 (2")
Strobe Duration (μs):
30 - 300
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Remarque:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Fabricant:
Advanced Illumination
Géométrie:
Ring Light
Mode d'Éclairage:
Constant

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Distance de Travail de 3 à 9"
  • Couvrent une Zone de 2"
  • Intensité Variable et Options Stroboscopiques

Les Anneaux Lumineux LED Advanced Illumination à Distance de Travail Etendue sont conçus pour être montés sur le devant de nombreux Objectifs d'Imagerie standards utilisant nos Adaptateurs Filetés pour Anneaux Lumineux. Des supports de fixation sont inclus pour une intégration système facile. L'intensité des LEDs peut être modifiée en utilisant un potentiomètre.

Remarque : Alimentation 24 V requise, #66-855. Des Accessoires pour Produits d’Advanced Illumination sont disponibles et vendus séparément.

La durée de flash des modèles stroboscopiques dépend d'un signal de déclenchement ou des paramétrages du potentiomètre. La durée du stroboscope peut être ajustée entre 30 et 300μs grâce à un bouton situé à l'arrière de l'unité. Le signal d'entrée du trigger est compatible CMOS/TTL. La fréquence de déclenchement maximum est de 30Hz.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer