Anneaux Lumineux

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter
CCS High-Angle LED Ring Lights	Anneaux Lumineux LED à Grand Angle de CCS
  • Éclairage direct à grand angle pour une intensité uniforme
  • Conçus pour une puissance de sortie constante sur des périodes de fonctionnement prolongées
  • Idéaux pour l'éclairage à fond clair en ligne
CCS Low-Angle LED Ring Lights	Anneaux Lumineux LED à Angle Étroit de CCS
  • Angle de montage étroit de 30° pour les LED
  • Conçus pour une puissance de sortie constante sur des périodes de fonctionnement prolongées
  • Idéaux pour l'éclairage à fond noir en ligne
Anneaux Lumineux Haute Intensité de CCS Anneaux Lumineux Haute Intensité de CCS
  • Source de lumière diffuse uniforme de haute intensité
  • Canaux de sortie commutables pour rouge, vert, bleu et blanc
  • Éclairage pour la reconnaissance de texte (OCR) et les applications d'examen des couleurs
Anneaux Lumineux LED pour Objectifs Télécentriques Anneaux Lumineux LED pour Objectifs Télécentriques
  • Conçus pour être utilisés avec les Objectifs Télécentriques CompactTLTM TECHSPEC®
  • Ailettes de refroidissement intégrées pour une performance constante et de haute intensité
  • Comprennent un polariseur et un diffuseur faciles à intégrer
Anneaux Lumineux à Fond Clair MicroBrite d’Advanced Illumination Anneaux Lumineux à Fond Clair MicroBrite d’Advanced Illumination
  • Sortie haute intensité jusqu'à 41 000 lux
  • Distance de travail de 2"-10" (en fonction de la taille)
  • Gamme complète de longueurs d'onde disponible
  • Réglage manuel de l'intensité en option (#89-555) recommandé
Advanced Illumination MicroBrite Diffuse Darkfield Ring Lights Anneaux Lumineux Diffus à Fond Noir MicroBrite d’Advanced Illumination
  • Idéaux pour mettre visuellement en relief les défauts de surface
  • Haut rendement lumineux jusqu'à 47 000 lux
  • Distances de travail multiples entre le fond noir et le fond clair
  • Alimentation électrique (requise) et réglage manuel de l'intensité (en option) vendus séparément
Effilux Low Profile Segmented Square LED Ring Lights	Anneaux Lumineux LED en Carrés Segmentés à Profil Bas Effilux
  • Pilote intégré avec fonction auto-stroboscopique
  • Profil fin de 15 mm
  • Couleurs rouge et blanc disponibles
Anneaux Lumineux LED Réglables d’Effilux Anneaux Lumineux LED Réglables d’Effilux
  • Accès facile à la rangée de lentilles pour un réglage manuel rapide des angles d’émission de l’éclairage
  • Les fenêtres interchangeables incluses permettent un réglage facile de la diffusion de la lumière
  • Intégration d’un accessoire de polariseur pour éliminer l’éblouissement
Anneaux Lumineux LED Advanced Illumination à Fond Clair/Sombre Anneaux Lumineux LED Advanced Illumination à Fond Clair/Sombre
  • Éclairage diffus hybride à fond clair et sombre
  • Peuvent être utilisés de manière indépendante ou simultanée
  • Intensité fixe et options stroboscopiques
Illuminateurs LED Advanced Illumination à Fond Noir Illuminateurs LED Advanced Illumination à Fond Noir
  • Améliorent La Visualisation de Défauts de Surface
  • Utiles pour une Illumination Avant ou Arrière
  • Les Versions de 5" Comportent une Intensité Variable
Anneaux Lumineux EuroBrite™ Advanced Illumination Anneaux Lumineux EuroBrite™ Advanced Illumination
  • Diamètre Interne de 52 mm
  • Ne Requiert aucun Dissipateur Thermique
  • Disponibles en Blanc, Rouge et Bleu
Anneaux Lumineux LED Advanced Illumination à Distance de Travail Etendue Anneaux Lumineux LED Advanced Illumination à Distance de Travail Etendue
  • Distance de Travail de 3 à 9"
  • Couvrent une Zone de 2"
  • Intensité Variable et Options Stroboscopiques
Anneaux Lumineux à Haute Intensité de Advanced Illumination Anneaux Lumineux à Haute Intensité de Advanced Illumination
  • Profil Fin pour Faciliter l'Intégration Système
  • LED à Forte Brillance
  • Plusieurs Options de Taille, Longueur d'Onde et de Distance de Travail
Anneaux Lumineux LED Advanced Illumination à Distance de Travail Standard Anneaux Lumineux LED Advanced Illumination à Distance de Travail Standard
  • Distance de Travail de 4"
  • Couvrent une Zone de 1,7"
  • Intensité Variable et Options Stroboscopiques
Anneaux Lumineux LED Compacts Anneaux Lumineux LED Compacts
Illuminateurs LED à Anneaux Lumineux Illuminateurs LED à Anneaux Lumineux
  • Diamètres Intérieurs Larges pour un Montage Facile
  • Température Couleur de 6400K
  • Contrôle de l'Eclairage par Sélection
Ring Light Filter Thread Adapters Adaptateurs Filetés pour Anneaux Lumineux
  • Compatibles avec les Anneaux Lumineux LED
  • Filetages de Dimension Usuelle Disponibles
  • Facilitent l'Intégration des Anneaux Lumineux LED
Effilux SWIR LED Illuminators Éclairages LED SWIR Effilux Nouveau
  • Disponibles en version barre, anneau et rétroéclairage
  • Gamme complète de longueurs d'onde SWIR disponible
  • Éclairage uniforme et de haute intensité
  • Angles d’éclairage réglables

Les Anneaux Lumineux sont utilisés pour apporter un éclairage homogène et radial autour d'un objectif d'imagerie dans des applications optiques ou d'imagerie. Les Anneaux Lumineux sont montés autour d'un objectif d'imagerie et dirigent la lumière vers un objet examiné. Ils produisent une lumière uniforme et directement positionnée qui est idéale pour réduire les ombres ou apporter un éclairage uniforme sur des objets non-réfléchissants. Les versions compactes des Anneaux Lumineux standard sont également disponibles pour des objectifs d'imagerie de plus petite taille ou pour l'inspection de petits objets.

Edmund Optics propose un large choix d'Anneaux Lumineux qui produisent un éclairage à fond clair mais aussi à fond sombre. L'éclairage à fond clair présente une lumière directe ou légèrement inclinée, éclairant un objet examiné et est parfaite dans la plupart des besoins d'éclairage standard sur des objets non-réfléchissants. L'éclairage à fond sombre est réalisé par une lumière brillante éclairant ​​un objet. L'éclairage à fond sombre montre les imprécisions d'une surface, les éraflures ou autres imperfections d'un objet examiné, ce qui le rend parfait dans les applications d'inspection ou de contrôle qualité.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer