Blanche, 6,0" Éclairage Linéaire à LED

See More by Advanced Illumination
×
Stock #66-826 Contact
×
- +
€745,00
Qté 1+
€745,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Couleur:
White
Numéro de Modèle:
LL3024A-WHI-IC
Monture:
Via (2) M2 Screws
Température d'Utilisation (°C):
0 to 65
Dimensions (mm):
174 L x 61 W x 24 D
Distance de Travail (mm):
25.4
Durée de Vie LED (heures):
100,000
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Distribution Lumineuse (%):
±5 Over Illuminated Area (Dependent on Working Distance)
Nombre de LEDs:
24.00
Nombre de Chaînes:
1.00
Couverture de Champ (mm):
6.35 thick
Maximum Trigger Frequency (Hz):
30.00
Strobe Duration (μs):
30 - 300
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Remarque:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Fabricant:
Advanced Illumination
Géométrie:
Line Light
Mode d'Éclairage:
Constant

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Offrent une Raie d'Epaisseur de 0,25" à une Distance de 1"
  • Intensité Fixe et Options Stroboscopiques
  • 50 000 Heures de Durée de Vie

Ces éclairages Linéaires à LED de Advanced Illumination à forte intensité offrent une sortie à intensité élevée depuis un logement pratique et compact. Adaptés aux applications en vision industrielle nécessitant une illumination intense et structurée, ces éclairages sont bien appréciés dans les applications de caméra à balayage linéaire ou dans l'inspection de surfaces large ainsi que dans l'inspection web, la mesure de géométrie, la mesure de position, l'inspection de circuit imprimé et l'inspection de tubes et de bouteilles.

Remarque : Alimentation 24 V requise, #66-855. Des Accessoires pour Produits d’Advanced Illumination sont disponibles et vendus séparément.

La durée de flash des modèles stroboscopiques dépend d'un signal de déclenchement ou des paramétrages du potentiomètre. La durée du stroboscope peut être ajustée entre 30 et 300 μs grâce à un bouton situé à l'arrière de l'unité. Le signal d'entrée du trigger est compatible CMOS/TTL. La fréquence de déclenchement maximum est de 30 Hz.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer