300mm, Rouge, Barres Lumineuses EuroBrite™

See More by Advanced Illumination

AI EuroBrite Bar Light

×
Stock #33-445 3-4 jours
×
- +
€371,00
Qté 1+
€371,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Couleur:
Red
Durée de Vie d'Utilisation (heures):
50,000
Tension d'Entrée (V):
24V nominal (min. 22 / max. 28)
Température d'Utilisation (°C):
0 - 60
Dimensions (mm):
300 x 64 x 30
Longueur d'Onde (nm):
625.00
Poids (g):
241.00
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Remarque:
See Technical Information Tab for Typical Intensity
Géométrie:
Area Light
Courant d'Entrée Maximum:
0.42 - 0.49A
Contrôle d'Intensité Analogique:
10% @ 0.7V, 100% @ 10V
Latence de Déclenchement d'Impulsion:
10μm
Mode d'Éclairage:
Strobed or Constant
Norme Environnementale:
IP67

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Connectées en Série jusqu’à Quatre Unités
  • Ne Requiert aucun Dissipateur Thermique
  • Disponibles en Blanc, Rouge et Bleu

Les Éclairages à Barres Lumineuses EuroBrite™ Advanced Illumination présentent des drivers intelligents intégrés qui fonctionnent lors de modes continus et stroboscopiques ce qui les rend parfaits pour les contraintes de performance les plus exigeantes. En effet, l'Adaptive OverDrive™ permet une optimisation énergétique même en mode stroboscopique, et l’Adaptive Thermal Feedback™ apporte à l’utilisateur le contrôle opérationnel du courant, empêchant toute surchauffe et éliminant tout besoin de dissipateur thermique. Ces Éclairages à Barres Lumineuses EuroBrite™ Advanced Illumination présentent un boîtier scellé renforcé et sont disponibles en versions blanches, rouges ou bleues. La capacité à utiliser quatre unités connectées les unes autres, et un contrôle analogique de l’intensité lumineuse, utilisables à la fois en modes stroboscopiques et continus, ajoutent une plus grande personnalisation à l’éclairage.

Remarque : L'alimentation de 24 V est requise.

Informations Techniques

Typical Intensity
Working Distance 200mm 300mm 600mm
Area 295 x 76mm 295 x 119mm 325 x 198mm
Typical Irradiance (W/M2) 98.0 65.5 29.6
Typical Illuminance (kLux) 32.0 21.4 9.6
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer