SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 66

SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 66 (#66-308)

SugarCUBE™ Light Guide Adapter - 66 (#66-308)

×
Stock #66-308 3-4 jours
×
- +
€35,00
Qté 1+
€35,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre Ferrule (pouces):
0.565"
Diamètre de Bord (pouces):
1.52"
Type d'Éclairage:
Accessory

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Remplacement Direct des Illuminateurs Halogène 150W
  • Economie d'Energie de 50% par rapport à une Source Halogène
  • Plus de 60 000 Heures de Durée de Vie
  • A utiliser avec des Guides Lumineux en Fibre Optique

Les Illuminateurs LED SugarCUBE™ ont une sortie allant jusqu’à 1700 lumens et sont un remplacement idéal pour les illuminateurs halogènes standard car les illuminateurs LED durent jusqu'à 60 fois plus longtemps que les ampoules halogènes et n'ont jamais besoin d'être remplacés. Ces illuminateurs peuvent être commandés manuellement par des commandes sur le devant de l'unité ou par RS-232 pour une intégration facile dans les systèmes commandés par ordinateur. Un logiciel facile à utiliser est également disponible en option. Disponibles en rouge, vert, bleu ou blanc, les illuminateurs LED SugarCUBE™ répondent à une large gamme d'applications de vision industrielle. L'unité blanche offre une puissance de sortie supérieure à 1450 lumens et un flux radiant de 1200 mW. Un adaptateur à fibre optique est nécessaire pour connecter un guide lumineux à l'illuminateur.

Disponibles en rouge, vert et bleu ainsi qu'en deux intensités différentes de blanc, les Illuminateurs LED SugarCUBE™ répondent à une large gamme d'applications en vision industrielle. L'unité standard en blanc offre une puissance de sortie de plus de 1450 lumens ainsi qu'un flux radiant de 1200mW. L'unité en blanc de plus forte intensité dispose de plus de 4000 Lumens et de 9800mW. Pour optimiser la luminosité élevée de l'illuminateur en blanc à forte intensité, nous recommandons l'utilisation d'un guide lumineux en fibre optique de diamètre ½" ou plus grand.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer