Illuminateur LED SugarCube™ - Quatre LEDs Ultra Blanches

SugarCUBE™ Ultra LED Illuminator

SugarCUBE™ Ultra LED Illuminator 66-032 - Ultra White
×
Stock #66-032 3-4 jours
×
- +
€1.799,00
Qté 1+
€1.799,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Couleur:
White
Flux Radiométrique (mW):
13100
Sortie d'Eclairage (Lumens):
3955
Durée de Vie LED (heures):
60,000
Température Couleur (K):
6500
Type d'Éclairage:
Fiber Optic Illuminator, LED
Mode d'Éclairage:
Constant

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description du Produit

Only recommended light rated for high temperature, if using standard light guides it is not recommended to go over 50% intensity.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Illuminateur à fibre optique à LED blanches de très haute intensité
  • Remplacement direct pour les éclairages halogènes 150 W
  • Plus de 60 000 heures de vie des LED

L’Illuminateur LED SugarCUBE™ Ultra a une sortie supérieure à 4000 lumens et 9800 mW. Cet illuminateur à LED blanches est un remplacement idéal pour les illuminateurs halogènes standard car il dure jusqu'à 60 fois plus longtemps que les ampoules halogènes et n'a jamais besoin d'être remplacé. L’Illuminateur LED SugarCUBE™ Ultra peut être commandé manuellement par un panneau de commande à l'avant de l'appareil ou par RS-232 pour une intégration facile dans les systèmes commandés par ordinateur. Un logiciel facile à utiliser est également disponible en option. Un adaptateur à fibre optique est nécessaire pour connecter un guide lumineux à l'illuminateur. Pour maximiser la luminosité de l'illuminateur ultra-blanc, nous recommandons d'utiliser un guide lumineux liquide à fibre optique de ½" de diamètre ou plus.

Remarque : Cet illuminateur peut devenir très chaud, veuillez n'utiliser que des guides lumineux prévus pour des températures élevées. Si vous utilisez des guides lumineux standard, il n'est pas recommandé de dépasser une intensité de 50%.

Informations Techniques

Stock Number A B C D E F
#13-536 0.455 N/A N/A 0.395 0.314 0.395
#13-537 0.570 N/A N/A 0.145 0.314 0.395
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer