Alimentation Multi-Régions 24V

See More by Metaphase Technologies
×
Stock #87-301 En Stock
×
- +
€84,87
Qté 1+
€84,87
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Type d'Éclairage:
Power Supply

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Idéal Remplacement pour les Lampes Fluorescentes Linéaires
  • Diffusion Importante, Sortie Isotropique
  • 3x Plus Brillant qu'Avec une Illumination Fluorescente

Les Eclairages Linéaires LED sont les remplacements idéaux à haute performance aux tubes fluorescents. Les illuminateurs LED possèdent une longue durée de vie et fournissent une illumination diffuse sans scintillations et sans ombre. En raison de leur faible consommation d'énergie et l'absence d'un préchauffage, les illuminateurs LED sont idéaux dans une large variété d'applications. Équipé d'une équerre ajustable, les Eclairages Linéaires LED de Metaphase Technologies sont capables d'un positionnement compris entre 0 et 180°. Les modèles sont disponibles avec ou sans gradateur pour le contrôle d'intensité facilement ajustable par une molette de réglage. Un support inclinable est inclus avec chaque éclairage linéaire.

Remarque : L'alimenation d'énergie #87-354 est nécessaire pour le fonctionnement des éclairages linéaires 8" et 14". L'alimenation d'énergie #87-355 est nécessaire pour le fonctionnement des éclairages linéaires 23" et 48". Les deux sont vendues séparément.

Informations Techniques

 
Dimensions 8" x 8" 14" x 14" 23" x 23" 48" x 48"
A 8.00" 13.93" 22.81" 45.72"
B 9.25" 15.18" 24.06" 46.97"
C 9.74" 15.69" 24.55" 47.46"
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer