100 x 200mm, Blanche, Rétroéclairage à LED

See More by Advanced Illumination
Advanced Illumination High Intensity LED Backlights

Advanced Illumination High Intensity LED Backlights

×
Stock #66-840 Contact
×
- +
€1.192,00
Qté 1+
€1.192,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Couleur:
White
Numéro de Modèle:
BL040801-WHI-IC
Température d'Utilisation (°C):
0 to 65
Dimensions (mm):
123 H x 225 W x 19 D
Durée de Vie LED (heures):
50,000
Tolérance de Longueur d'Onde (nm):
N/A
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Nombre de LEDs:
384.00
Nombre de Chaînes:
2.00
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Remarque:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Uniformity (%):
±6 over Illuminated Area (Dependent on Working Distance)
Fabricant:
Advanced Illumination
Géométrie:
Backlight
Mode d'Éclairage:
Constant

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Fournissent une Illumination Intense et Uniforme
  • Conception de Profil Réduit
  • Différentes Aires Actives Disponibles

Les Rétroéclairages à LED de Advanced Illumination apportent une illumination intense et uniforme sur toute une gamme de zones actives. Ayant une durée de vie de 50 000 heures et disposant d'une distribution de la lumière projetée de ±6% de la zone éclairée, ces rétroéclairages conviennent parfaitement àdifférentes applications industrielles.

Remarque : Alimentation 24 V requise, #66-855. Des Accessoires pour Produits d’Advanced Illumination sont disponibles et vendus séparément.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer