Réglage d’Intensité, Monture DIN possible

#89-555

×
Stock #89-555 3-4 jours
×
- +
€135,00
Qté 1+
€135,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Numéro de Modèle:
DCS-MP
Type d'Éclairage:
Accessory
Remarque:
This product is a potentiometer and may not provide the appropriate level of intensity control for low current (<200 mA) LED lights.
Fabricant:
Advanced Illumination

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description du Produit

  • Detented, 30 Position Potentiometer for Manual Intensity Adjustment
  • Built In DIN-Rail Mounting Feature
  • Flip Up Cover to Prevent Accidental Adjustments
  • Requires 24V Power Supply (#66-855) for Use

Note: Potentiometer may not provide appropriate level of intensity for low current lights.

Description commune pour les Produits de la même Famille

L'Alimentation Électrique Universelle 24V avec Fils Étamés (#66-855) de 24 V est destinée à être utilisée avec les lumières LED d'Advanced Illumination (AI). L'alimentation fonctionne sur 110-220 V AC et dispose d'un indicateur de puissance et de fils étamés marqués en positif et en négatif avec des écrous pour faciliter la connexion. Pour tous les voyants de contrôle de courant en ligne AI, le fil marron est positif et le fil bleu est négatif.

Le Boîtier de Réglage de l'Intensité Montable DIN (#89-555, compatible avec de nombreux produits d’Advanced Illumination) comporte un bouton de réglage à 30 positions et offre une bonne linéarité et donc une option de contrôle de l'intensité plus fine et plus précise. Le rail DIN intégré pour un montage industriel facile et le capot relevable pour éviter tout changement accidentel du bouton de réglage en font une solution adaptée aux environnements industriels. Le Boîtier est connecté entre les lumières LED AI et l'alimentation 24 V. Il est compatible avec les lumières LED AI avec un câblage à fils volants et M12.

Le Contrôleur à Sortie unique DCS-100E est conçu pour s'interfacer uniquement avec les lumières LED Advanced Illumination (AI) utilisant le connecteur C1 et nécessite une alimentation (#66-855).

À l'exception du modèle #11-024, la précision et la linéarité du réglage de l'intensité peuvent être limitées si l'appel de courant des lumières LED AI est inférieur à 170 mA.

#89-555
#89-555
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer