Adaptateur de Guide Lumineux Monture C

Light Guide Mounting Adapter

Light Guide Mounting Adapter C-Mount Light guide adapter with Light Guide
×
Stock #53-047 3-4 jours
×
- +
€35,20
Qté 1-4
€35,20
Qté 5+
€31,30
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre Interne (mm):
25.4
Longueur Totale (mm):
19.25
Type d'Optique:
Fiber Light Guide
Diamètre Externe (mm):
29.85
Type:
Tube Mount
Type d'Éclairage:
Accessory
Type de Filetage:
C-Mount
Function:
Optic Mount (Fixed)
Longueur Tube d'Extension (mm):
15.0

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  •  Adaptent les guides de lumière aux composants optiques
  • Versions de monture C et T disponibles
  • Ensemble bras articulé disponible

Ces Adaptateurs de Guide Lumineux facilitent le montage et l'intégration. Cet adaptateur de montage polyvalent est utilisé dans certains de nos assemblages d'objectifs de vision industrielle. l se connecte sur un côté des guides, utilisant l'adaptateur de fibre optique correspondant, et est sécurisé via une vis. Le côté opposé se compose d'un filetage mâle monture C ou T pour une intégration facile avec notre ligne de composants de monture C ou T. Notre Ensemble Bras Articulé offre également une monture ajustable. Il comprend un arbre de 3" de long, deux articulations à rotule avec des goujons filetés ¼-20, et un collier de serrage.

C-Mount Dimensions
C-Mount Dimensions
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer