Ensemble Bras Articulé pour Objectifs de Focalisation Monture C

#54-229

×
Stock #54-229 En Stock
×
- +
€104,00
Qté 1+
€104,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre Interne (mm):
30.0
Type:
Tube Mount
Type d'Éclairage:
Accessory
Remarque:
Mount Part: #38-513
Arm Part: #53-885
Type de Filetage:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  •  Adaptent les guides de lumière aux composants optiques
  • Versions de monture C et T disponibles
  • Ensemble bras articulé disponible

Ces Adaptateurs de Guide Lumineux facilitent le montage et l'intégration. Cet adaptateur de montage polyvalent est utilisé dans certains de nos assemblages d'objectifs de vision industrielle. l se connecte sur un côté des guides, utilisant l'adaptateur de fibre optique correspondant, et est sécurisé via une vis. Le côté opposé se compose d'un filetage mâle monture C ou T pour une intégration facile avec notre ligne de composants de monture C ou T. Notre Ensemble Bras Articulé offre également une monture ajustable. Il comprend un arbre de 3" de long, deux articulations à rotule avec des goujons filetés ¼-20, et un collier de serrage.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer