Guide de Lumière Liquide, 3 mm x 8'

Liquid Light Guides

Liquid Light Guides
×
Stock #53-692 3-4 jours
×
- +
€526,00
Qté 1+
€526,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Rayon de Courbure (pouces):
3.00
Diamètre du Coeur (mm):
3.00
Diamètre Ferrule (pouces):
0.312
Ouverture Numérique NA:
0.55
Longueur (Pieds):
8.00
Type d'Éclairage:
Fiber Optic Light Guide
Adaptateur de Guide Lumineux Compatible:
SX: #38-944
MX: #66-905
Géométrie:
Spot Light

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description du Produit

Light Guide Adapters are required to mate the low profile Fiber Optic Line Lights with fiber optic illuminators.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • NA=0.55 - Pas de Perte de Fraction
  • Excellentes Propriétés de Transmission pour l’UV
  • Transmission Globale Plus Elevée que celles en Verre

Notre ligne de guide lumineux liquide à prix économique est idéal pour des néccessités d’illumination visible et ultra-violettes. Comparé aux guides lumineux en verre, les guides liquide ne souffrent pas de pertes de fraction de l’ensemble-espaces entre fibres causant la réduction d’efficacité de couplage. Ces guides liquides coupent le spectre du proche infrarouge, amenant une transmissiom optimale pour des applications du visible ainsi qu’une bande passante plus petite pour des images couleurs de contraste plus élevé. La réduction de transmission de longue longueur d’onde résulte en un bleuté, sortie de température couleur plus élevée. Le maniement répété des guides lumineux liquides ne resulteront pas dans le cassage de l’efficacité typique de celles en verre. Les guides lumineux liquides utilisent des lames à faces parallèles en quartz. Ils se connectent aux illuminateurs et montures de filtres via l'Adaptateur Fibre Optique #38-944.

Informations Techniques

 
Core Diameter A B C D E Stock No.
3mm 0.312" 0.43" 0.50" 0.31" 0.27" #53-689
3mm 0.312" 0.43" 0.50" 0.31" 0.27" #53-692
4mm 0.312" 0.50" 0.50" 0.39" 0.37" #53-690
4mm 0.312" 0.50" 0.50" 0.39" 0.37" #53-693
5mm 0.312" 0.56" 0.60" 0.43" 0.41" #53-691
5mm 0.312" 0.56" 0.60" 0.43" 0.41" #53-694
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer