Guide de Lumière Semi-Rigide à Deux Bras 23"

×
Stock #54-212 En Stock
×
- +
€422,00
Qté 1+
€422,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Angle d'Acceptation (°):
68.00
Rayon de Courbure Min. (mm):
101.6
Diamètre Fibre (pouces):
0.265
Longueur (pouces):
23.00
Ouverture Numérique NA:
0.55
Température d'Utilisation (°C):
-40 to +107
Diamètre Fibre (μm):
50.00
Type:
Dual Branch
Tolérance Longueur (pouces):
±0.5
Fraction d'Emballage (%):
82.00
Indice du Coeur nd:
1.581
Indice de Réfraction nd :
1.487
Pertes de Transmission:
6% per foot at 600nm
Type d'Éclairage:
Fiber Optic Light Guide
Adaptateur de Guide Lumineux Compatible:
SX: #38-947
Géométrie:
Spot Light

Conformité réglementaire

Reach 174:
RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description du Produit

Light Guide Adapters are required to mate the low profile Fiber Optic Line Lights with fiber optic illuminators.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Options à Simple ou Double Branches

Deux illuminateurs spécifiques sont disponibles—ils ne sont pas interchangeables. Veuillez noter que de longues longueurs ne pourront pas se supporter elles-mêmes. Nous recommandons de les comparer avec les Séries Hybridess pour atteindre vos besoins. Adaptateurs de Guide Lumineux sont nécessaires pour la connexion avec nos Illuminateurs Fibre Optique.

Le correct adaptateur dépendra du diamètre du guide lumineux. Pour une branche unique utilisez #38-946 et pour une double branche utilisez #38-947.

Informations Techniques

 
Type Fiber Bundle Dia. Ø Length Dimensions Semi-Rigid Light Guide Stock No.
A B
Single Branch 0.186" 18" 0.562" 0.500" #54-209
Single Branch 0.186" 23" 0.562" 0.500" #54-210
Dual Branch 0.281" 18" 0.625" 0.500" #54-211
Dual Branch 0.281" 23" 0.625" 0.500" #54-212
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer