Diffuseur Axial de Fibre Optique 2"

2

2" Fiber Optic Diffuse Axial Illuminators (#53-380)

×
Stock #53-380 3-4 jours
×
- +
€880,00
Qté 1+
€880,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Ouverture Numérique NA:
0.55 nominal
Diamètre Fibre (μm):
50 (0.002" nominal)
Construction:
Black Anodized Aluminum
Fraction d'Emballage (%):
83% nominal
Pertes de Transmission:
10% per ft. at 660nm
Type d'Éclairage:
Fiber Optic Light Guide
Géométrie:
Diffuse Axial

Conformité réglementaire

Reach 174:
RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Éclairage diffus sur axe, grand angle
  • Boitiers industriels robustes, durcis en usine
  • Visualisent les objets perpendiculairement

Les Éclairages Axiaux Diffus à Fibre Optique fournissent un éclairage diffus sur l'axe, à grand angle, logé dans des boitiers industriels durcis en usine. La conception unique des Éclairages Axiaux Diffus à Fibre Optique permet à la caméra de voir l'objet perpendiculairement à travers l'unité. Par conséquent, les objets très réfléchissants dont la surface est inégale peuvent réfléchir la lumière vers la caméra à partir de chaque point de leur surface, éliminant ainsi les reflets et les ombres. Les Éclairages Axiaux Diffus à Fibre Optique fournissent un éclairage plus uniforme et plus diffus que la plupart des méthodes d'éclairage. 

Disponibles en deux tailles, 2" x 2" et 4" x 4" d'ouvertures carrées, ces sources procurent un éclairage  uniforme sur l'aire complète de l'ouverture. L'éclairage pour le modèle 2" est faîte en utilisant un guide lumineux standard ¼" (non inclus). L’éclairage pour le modèle 4" utilise un guide lumineux spécifiquement conçu à quatre branches (non inclus) se terminant en quatre faisceaux de 1/8". Les deux diffuseurs axiaux nécessitent un Illuminateur Fibre Optique et des Adaptateurs de Guide de Lumière adéquats. Les Adaptateurs de Guide de Lumière (non inclus) sont nécessaires pour accoupler les Éclairages Linéaires Focalisables par Fibre Optique à profil bas avec des Illuminateurs Fibre Optique. La plate-forme, la tige et l'adaptateur montrés sur la photo sont uniquement pour une application suggérée et ne sont pas inclus.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer