Guide de Lumière à Deux Bras, 1/8" x 36"

×
Stock #54-199 Contact
×
- +
€205,00
Qté 1+
€205,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Angle d'Acceptation (°):
68.00
Rayon de Courbure Min. (mm):
19.05
Diamètre Fibre (pouces):
0.125/0.089 (Ø1/Ø2)
Longueur (pouces):
36.00
Ouverture Numérique NA:
0.55
Température d'Utilisation (°C):
-40 to +107
Diamètre Fibre (μm):
50.00
Tolérance Longueur (pouces):
± 0.5
Fraction d'Emballage (%):
82.00
Indice du Coeur nd:
1.581
Indice de Réfraction nd :
1.487
Pertes de Transmission:
6% per foot at 600nm
Type d'Éclairage:
Fiber Optic Light Guide
Adaptateur de Guide Lumineux Compatible:
SX: #38-943
MX: #66-904
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 2000
Géométrie:
Spot Light

Conformité réglementaire

Reach 174:
RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description du Produit

Light Guide Adapters are required to mate the low profile Fiber Optic Line Lights with fiber optic illuminators.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Efficacité de Couplage d'Illuminateur Typiquement de 70%
  • Illumination Uniforme
  • Fibres de Verres Polies et Meulées

Le correct adaptateur dépendra du diamètre du guide de lumière. Pour des diamètres de fibre 1/8" utilisez #38-943, et pour ¼" utilisez #38-944.

Informations Techniques

 
Filter Bundle Diameter Length Dimensions Dual Branch Guides Stock No.
Ø1 Ø2 A B C
0.125" 0.089" 36" 0.187" 0.250" 0.230" #54-199
0.125" 0.089" 48" 0.187" 0.250" 0.230" #54-200
0.125" 0.089" 72" 0.187" 0.250" 0.230" #54-201
0.250" 0.177" 36" 0.312" 0.422" 0.410" #54-202
0.250" 0.177" 48" 0.312" 0.422" 0.410" #53-045
0.250" 0.177" 72" 0.312" 0.422" 0.410" #54-203
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer