Adaptateur Fibre Optique MX-11, 0,629"

See More by Dolan-Jenner

#66-909

×
Stock #66-909 Contact
×
- +
€38,00
Qté 1+
€38,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre Interne (mm):
15.98
Numéro de Modèle:
MX-11
Diamètre Externe (mm):
25.00
Épaisseur (mm):
32.00
Diamètre Interne (pouces):
0.629
Construction:
6061-T6 Aluminum
Type d'Éclairage:
Accessory

Conformité réglementaire

Reach 174:
RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Adaptateurs de Fibres Optiques Dolan-Jenner sont des accessoires pour la collimation de la lumière. Tous les adaptateurs sont construits à partir d’aluminium 6061-T6, ce qui les rend durables et résistants tout en restant légers. Les Adaptateurs de Fibres Optiques Dolan-Jenner ont un diamètre extérieur de 25 mm. Les adaptateurs de guide de lumière sont nécessaires pour accoupler nos Guides de Lumière Fibre Optique à notre sélection d'Illuminateurs Fibre Optique.  

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer