Adaptateur Fibre Optique SX-10, DI de 0,565"

See More by Dolan-Jenner

#38-946

×
Stock #38-946 3-4 jours
×
- +
€45,00
Qté 1+
€45,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Espace téléchargement
Diamètre Interne (mm):
14.35
Numéro de Modèle:
SX-10
Diamètre Externe (mm):
25.00
Épaisseur (mm):
9.50
Diamètre Interne (pouces):
0.565
Construction:
6061-T6 Aluminum
Type d'Éclairage:
Accessory

Conformité réglementaire

Reach 174:
RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Adaptateurs de Fibres Optiques Dolan-Jenner sont des accessoires pour la collimation de la lumière. Tous les adaptateurs sont construits à partir d’aluminium 6061-T6, ce qui les rend durables et résistants tout en restant légers. Les Adaptateurs de Fibres Optiques Dolan-Jenner ont un diamètre extérieur de 25 mm. Les adaptateurs de guide de lumière sont nécessaires pour accoupler nos Guides de Lumière Fibre Optique à notre sélection d'Illuminateurs Fibre Optique.  

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer