Guide de Lumière Fibre Optique en Quartz, Cœur de 0.125"

×
Stock #38-955 3-4 jours
×
- +
€274,00
Qté 1+
€274,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Diamètre Fibre (pouces):
0.125
Longueur (pouces):
36.00
Type d'Éclairage:
Fiber Optic Light Guide
Adaptateur de Guide Lumineux Compatible:
SX: #38-943
MX: #66-904
Géométrie:
Spot Light

Conformité réglementaire

Reach 174:
RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description du Produit

Light Guide Adapters are required to mate the low profile Fiber Optic Line Lights with fiber optic illuminators.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Designed for UV Applications
  • Maximize Transmission Efficiency
  • Multiple Core Sizes Available

Les Guides de Lumière Fibre Optique d’indice UV sont conçus pour des applications ultra-violettes; ils indiqueront de la fluorescence à 245nm et plus sombre dans des environnement gamma et rayon X. Ces fibres en plastique-quartz procurent une efficacité de transmittance maximale du fait du rapport coeur/gaine 10:1 et d'une haute flexibilité résultant d’un petit diamètre de fibre. Entouré d’une bobine couverte PVC; embouts en acier inoxydable. Adaptateur non inclut. Adaptateurs de guides lumineux sont nécessaires avec les lluminateurs fibre optique.

Informations Techniques

 
Length A B C D Stock No.
36.0" 0.062" 0.205" 0.190" 0.187" #38-954
36.0" 0.125" 0.312" 0.268" 0.187" #38-955
36.0" 0.250" 0.468" 0.430" 0.312" #38-956
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer