Description commune pour les Produits de la même Famille
Contrôle d'Intensité grâce à un Bouton de Réglage
Faible Niveau de Bruit (25dB)
Durée de vie de l'ampoule de 1000 à 10 000 heures selon l'intensité
La Série d'Illuminateurs Fibre Optique Dolan-Jenner Fiber-Lite fut re-conçu pour ajouter un iris optionnel et une durée de vie de lampe cinq fois supérieure qu'auparavant. La durée de vie de l'ampoule EKE 150W est généralement de 1000 à 10 000 heures selon l'intensité. Les Illuminateurs Fibre Optique Dolan-Jenner Fiber-Lite ont une poignée en haut de ceux-ci de profil bas et une porte sur le côté pour la facilité de changement de l'ampoule. Les paramètres additionnels comprennent un interupteur marche/arrêt, un bouton de réglage pour le contrôle d'intensité et une monture de filtre de 25 mm avec le filtre IR standard inclus. UL, CSA approuvé. Des adapteurs SX de guides lumineux Dolan-Jenner sont nécessaires pour assembler les guides lumineux ensemble. Ampoules de Remplacement sont vendues séparément.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.