Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #3033

Montures Optiques - Translation X-Y


  • Permettent une Translation de ±1,5 mm en X et Y
  • Acceptent les Optiques Jusqu’à 15 mm d’Epaisseur
  • Déplacement Minimum de 0,25 mm pour un Alignement Précis

Ces petits composants permettent une translation en X et Y pour une précision d’alignement qui nécessiterait autrement des plateaux coûteux et encombrants. La translation étendue dans les axes X et Y ainsi que la résolution de 250 mm/rotation facilitent plus que jamais l’alignement. Un filetage M6 permet une intégration facile de tiges métriques. Deux sets d’écrous M3 garantissent le blocage lors de l’alignement.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×