Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #2016

Plateau de Positionnement X-Y


  • Mouvement Fin Rack et Pinion
  • Mouvement de ±35 mm en X et Y

Plateforme idéale pour des micro-positionnements, ce plateau de précision fut originairement conçu comme plateau de positionnement pour de larges microscopes stéréo industriels. Utiliser deux mouvements rack et pinion permettent un mouvement dans les deux directions : X et Y. Le plateau a une plateforme de diamètre 100 mm (6 mm d’épaisseur) sur un côté (peut être retirée) et sur l’autre une plateforme de 100 mm carrés et peut être positionnée dans une orientation quelconque. La distance de la ligne centrale au coin extérieur est de 75 mm.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer