Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #1966

TECHSPEC Diaphragme Iris 48mm/Montures T

T-Mount Iris Diaphragm Mount, #52-299

T-Mount Iris Diaphragm Mount, #52-299


Un diaphragme iris ajustable, d’ouverture 1.2mm à 30mm, monté dans un tonneau de 58mm de diamètre *22mm d’épaisseur. Filetages mâle/femelle situés à l’opposé. Le plan iris est approximativement à 12mm du côté femelle. Levier d’ajustement est de 5mm de long. Ajoute 18mm à la longueur du système.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×