Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #1382

TECHSPEC Anneaux à Double Filetage 48mm/Montures T


  • Maximize Tube Connection Compatibilities
  • Female or Male Thread Options
  • Rotating Barrels are also Available

Anneau adaptateur avec filetages femelle des deux côtés. Ajoute 10mm à la longueur du système.

Anneau adaptateur avec filetages mâle des deux côtés. Ajoute 4.9mm à la longueur du système.

Anneau adaptateur avec filetages mâle des deux côtés. Un côté de l’anneau peut être tourné pour l’alignement. Ajoute 6mm à la longueur du système.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×