Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #3373

Tiges de Montage en Acier Inoxydable


  • Options Métriques ou Impériales
  • Tiges Impériales: Base Possède un ¼-20, 8-32 ou ¼-20 S.H.S.S.
  • Tiges Métriques: Base Possède M6, M4 ou M6 S.H.S.S.

Ces Tiges de Montage en Acier Inoxydable sont disponibles en diamètre ½" et en multiples longueurs allant de 1" à 12". Chaque tige de montage possède un filetage permettant une clé Allen de sécuriser ou de retirer rapidement les montures sans le besoin de retirer la tige de sa fixation.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer
×