Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #3973

Small Straight Mirror Mounts

Small Straight Mirror Mounts (Mirror included with Select Models)

Small Straight Mirror Mounts (Mirror included with Select Models)


  • 1.0” or 1.5” Square Mounting Surface
  • Two Fine Adjustment Screws (64-Pitch) Allow for Precise Tilting
  • Models Pre-Mounted with a λ/4 Mirror Available

Small Straight Mirror Mounts are available with a 1.0” or 1.5" square mounting surface. These optical mirror mounts feature two stainless steel fine-resolution (64-pitch) mounting screws that provide precise tilting of the mounting surface in two directions. Small Straight Mirror Mounts feature mounting holes in various sizes, including ¼-20 and 10-32. These optical mirror mounts are suitable for mounting to most post mounts.

#33-501
#33-501
#33-502
#33-502
#33-497
#33-497
#33-498
#33-498

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×