Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #3355

Objectif Zoom 7X Partiellement Télécentrique


  • Maintient une Télécentricité de 0,25X - 0,5X
  • Distance de Travail Variable
  • Résolution du Centre au Bord >100 lp/mm

Conçu pour offrir une flexibilité, cet Objectif Zoom 7X Partiellement Télécentrique est le choix idéal pour de nombreuses applications de mesures et d'évaluation. Se composant d'une gamme de zoom s'étendant de 0,07X à 0,5X, cet objectif maintiendra sa nature télécentrique de 0,25X à 0,5X. Cet Objectif Partiellement Télécentrique est idéal pour la sélection d'un exact champ de vision optimisant ainsi le système. Pouvant couvrir des capteurs jusqu'à 1,1", les caméras à Monture C possédant de larges capteurs peuvent être utilisés offrant une illumination relative supérieure à 70 %.

Informations Techniques

Working Distance vs. Field of View
Working Distance Zoom Range Magnification 1.1" Sensor ⅔" Sensor ½" Sensor
182.0mm
(minimum working distance)
Minimum 0.253X 48.7mm 34.9mm 25.3mm
Maximum 0.50X 24.6mm 17.7mm 12.8mm
300.0mm Minimum 0.141X 87.5mm 62.5mm 45.4mm
Maximum 0.278X 44.0mm 31.6mm 23.0mm
577.2mm
(maximum working distance)
Minimum 0.071X 175.2mm 125.0mm 90.1mm
Maximum 0.14X 88.0mm 63.1mm 45.7mm

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×