Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #2190

Porte Lentilles/Filtres Métriques


  • Supporte des Optiques de 5 à 60 mm de Diamètre
  • Conception en V
  • Épaisseur de Bord Max de 2 mm et 4 mm

Fabriqués en aluminium anodisé noir avec tiges en acier, ces supports permettent un montage facile et rapide pour optiques de tailles variables. La conception en V centre l’optique verticalement et horizontalement. Les Tiges et Supports de Tiges sont nécessaires pour le montage sur une table de laboratoire.

Informations Techniques

Dimensional Specifications
A Max (mm) A Min (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Stock No.
25 5 48 40 12 10 #55-529
60 10 95 85 14 15 #55-530

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer