Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #3202

TECHSPEC Montures M25.5 et M30.5 pour Filtres de Diamètre 25mm

M30.5 x 0.5 Mount for 25mm Diameter Filters, #65-801
M25.5 x 0.5 Mount for 25mm Diameter Filters, #65-800

M30.5 x 0.5 Mount for 25mm Diameter Filters, #65-801

M25.5 x 0.5 Mount for 25mm Diameter Filters, #65-800


Ces montures furent spécialement conçues pour maintenir nos filtres de diamètre 25 mm et 25,4 mm, permettant de nombreux de nos filtres d'être utilisés dans des systèmes d'imagerie. Que votre application nécessite un filtre passe-bande, à transition, notch ou à densité neutre, vous pouvez désormais installer facilement l'un de nos filtres sur la grande majorité d'objectifs. Les montures furent conçues pour accepter des épaisseurs allant jusqu'à 6,5 mm, les rendant idéales lors de l'empilement de filtres à densité tels que nos Filtres Absorbants TECHSPEC® à Densité Neutre pour acquérir des densités à façon. De nombreux Filtres Interférentiels peuvent également être facilement intégrés dans des applications d'imagerie.

#65-800 est un accessoire idéal à notre famille d'Objectifs TECHSPEC® Compacts à Focale Fixe et #65-801 est un accessoire idéal à nos Objectifs Mégapixel à Focale Fixe et Objectifs Schneider Compacts VIS-NIR.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×