Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #1293

Lunettes de Protection Laser-Gard® Série Diode

LOTG® Wrap-Around Spectacle
Encore Style
Soft Vinyl Goggles
Millennia Wrap-Around Style
LGF Style
Milan Style

LOTG® Wrap-Around Spectacle

Encore Style

Soft Vinyl Goggles

Millennia Wrap-Around Style

LGF Style

Milan Style


  • Protection 700 - 1700 nm
  • Permettent de voir des faisceaux rouge
  • Bloquent les longueurs d'onde de conception

Les Lunettes de Protection Laser-Gard® Série Diode offrent une protection dans la gamme de 750 - 1.700 nm. Tous les modèles se composent d'une transmission améliorée dans le domaine du visible pour augmenter la visibilité du faisceau rouge. Les séries Diode/Télécom offrent une protection à large bande contre les longueurs d'ondes de télécommunication les plus populaires telles que 980 nm, 1.310 nm, et 1.550 nm.

Chaque lunette est codée d'une couleur et le type de faisceau laser contre lequel elle protège ainsi que sa densité d'atténuation y est bien stipulé. Ces lunettes bloquent complètement les longueurs d'ondes de conception afin que le faisceau ne soit pas visible. Toutes les lunettes sont certifiées ANSI Z136. Toutes les lunettes stipulées CE sont aussi certifiées EN58215, EN207/EN208.

Lunettes à Élastique

  • Corps Souple Conforme aux Caractéristiques Faciales
  • Lentilles à Angle Large Procurent une Vision Périphérique Excellente
  • Conçues pour se Monter au Dessus de Lunettes Correctrices

Lunettes

  • Stylée, Comfortable, de Poids Léger
  • Ajustable, Temples Rembourées
  • S'Adaptent à Tout Front pour Empêcher les Radiations Laser d'Entrer par le Dessus ou le Côté

Lunettes LOTG® ou LGF

(Les lunettes LOTG® ne sont pas vendues en Europe. Nous recommandons des lunettes LGF pour la clientèle européenne)

  • Zone Protectrice Large avec Angle de Vision Non Restreint
  • S'Ajustent Très Bien sur la Plupart des Lunettes Correctrices
  • Revêtement Résistant aux Rayures
  • Conception Légère et Confortable

Remarque : Les couleurs indiquées sur les photos sont représentatives. Pour des couleurs individuelles, veuillez s'il vous plaît vérifier les spécifications.

Attention : Du fait d’un irréparable danger potentiel pour l’oeil, le degré de protection nécessaire dans chaque circonstance devrait être déterminé par le responsable du service, l’hygiéniste, ou le responsable pour le programme d’hygiène et sécurité.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×