Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #1753

Singulet de Mise au Point Laser


Ce simple élément de singulet est conçu pour produire un minimum de taille de point en utilisant une lumière à 632.8nm et peut être utilisé avec la plupart des diodes lasers jusqu’à 670nm. La couche antireflete est optimisée pour 632.8nm pour procurer une transmission maximale. Dont étant conçue pour contenir 99% du 1/e2 du plus commun laser HeNe disponible. Chaque élément est poli pour diminuer les défauts et pour procurer une faible surface de dispersion.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer