Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #3437

TECHSPEC Objectifs à Distance Focale Fixe de la Série Ci

6mm Focal Length
12mm Focal Length
16mm Focal Length
25mm Focal Length
35mm Focal Length
50mm Focal Length

6mm Focal Length

12mm Focal Length

16mm Focal Length

25mm Focal Length

35mm Focal Length

50mm Focal Length


  • Version à Instrumentation Compacte (Ci) de nos Objectifs de Série C
  • Conception Structurée pour l’Intégration d’Instrumentation
  • Large Gamme d’Options d’Ouvertures Fixes

Nos objectifs à distance focale fixe de la série Ci de TECHSPEC® sont une version structurée de nos objectifs à distance focale fixe de la série C. Ils possèdent la même variation faible d’un objectif à un autre ainsi qu'une couche anti-reflet à large bande (BBAR) pour une transmission maximale de lumière, tout en offrant une taille et un poids réduit. Une focale verrouillable et ajustable facilite le réglage et le verrouillage de la meilleur position de focalisation pour l’intégration d’instrumentation. La série Ci offre un large éventail d'options d’ouvertures, assurant une flexibilité maximale de la résolution, du débit et de la profondeur de champ. Ces lentilles compactes sont conçues spécifiquement pour une intégration de volume dans des applications telles que des inspections et automatisations d’usines jusqu’aux dispositifs biomédicaux de paillasse.

Edmund Optics a créé une gamme d'objectifs d'imagerie à haute performance (gamme Série C) et a développé 4 solutions spécifiques à différentes applications. Ces sous-familles d'objectifs utilisent les mêmes optiques que les Objectifs de la Série C, et offrent la même performance optique avec différentes solutions optomécaniques pout répondre aux exigences de votre application :

  • Série C : Vis de verrouillage pour la mise au point et l'iris. Version la plus souple de cette famille de produits ; ces objectifs sont typiquement utilisés pour l'imagerie industrille haute qualité.
  • Série Ci: Mécanique simplifiée avec des ouvertures fixes et un logement compact. Plus robuste pour les applications industrielles (Industrial Ruggedization), taille compacte, prix réduits, et mise au point fixe.
  • Série Cr : Stabilité renforcée (Stability Ruggedized): les optiques sont collées en place, et la bague de mise au point dispose d'une bride de blocage monture C pour réduire le décalage des pixels et améliorer la stabilité de la mise au point.
  • Série Cx : La mécanique modulaire et flexible permet aux objectifs d'être démontés facilement pour y insérer des accessoires (lentilles liquides, ouvertures, etc.)

Informations Techniques

Dimensions
Focal Length A B C D
6mm M34.0 x 0.5 47.8mm 34mm 1.17mm
12mm M22.0 x 0.75 29.0mm 22mm 0.96mm
16mm M22.0 x 0.75 40.8mm 22mm 1.09mm
25mm M22.0 x 0.75 29.9mm 22mm 1.33mm
35mm M25.5 x 0.5 41mm 22.5mm 3.82mm
50mm M30.5 x 0.5 49.5mm 30.5mm 2.06mm

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×