Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #2580

Mouvement de Barillet Hélicoidal pour des Optiques de 12,5 mm


  • 16 mm de Mouvement Linéaire
  • Accepte des Optiques TECHSPEC® de Diamètre 12,5 mm
  • Filetages de Monture C Mâle et Femelle

Ce mouvement de barillet hélicoidal pour des optiques de 12,5 mm de monture C possède un mouvement linéaire étendu de 16 mm. Conçu pour supporter des optiques TECHSPEC® de diamètre 12,5 mm et d’épaisseur allant de 2 mm à 8,75 mm. Mouvement régulier hélicoidal basé sur nos Objectifs d’Imagerie MMS® procure deux fois le mouvement de notre barillet hélicoidal #54-392. L'ouverture est de 10,5 mm. Inclut un anneau de blocage et de position à l’aide du set de vis. Ajoute 41,9 mm à la longueur du système.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×