Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #2728

Driver Diode Laser à Performance Améliorée

#59-102
#59-101

#59-102

#59-101


  • Protection de Limite de Courant
  • Pas de Circuiterie Additionnelle Nécéssaire

Ce driver diode laser offre une protection de limite de courant protégeant les électroniques et assurant la stabilité maximale d’utilisation. Pour des applications nécessitant des lasers en série, une entrée d‘alimentation d’énergie externe permet une tension plus élevée. Le Eval Board (#59-103) offre la commodité d’intégrer le driver dans un système. Une fois que le module est soudé au PCB, la combinaison Driver/Eval Board offre une solution stable et polyvalente à toute application diode laser.

Informations Techniques

 
Electronic Specifications Min Typ Max Units
Output Current @ Peak 5.0 Amps
Supply Voltage 5 32 Volts
Compliance Voltage, Laser Diode @ 5 Amps, 12V 3 28 Volts
Power Dissipation @ 25°C 15 Watts
Rise Time @ 5 Amps 5 μsec
Fall Time @ 5 Amps 5 μsec
Constant Current Control  
Long Term Stability, 24 hr. @ 25°C 20 ppm
Bandwidth @ Constant Current 100 kHz
Constant Power Control  
Long Term Stability, 25 hr. @ 25°C 0.02 %
Laser Diode Driver Pin Descriptions (see drawing below)
Pin Name Description
1 Aux V+ For Type C laser diodes only.
2 PD Aux For Type C laser diodes only.
3 LD Enable Enable Output Current = +3 to +5 V
Disable Output Current = Ground or Floating
4 LIM I Stat LIMIT Status. LIMIT = Ground Normal Operation = High Impedance
If Limit is detected, laser diode current will turn off, Limit I LED will Light.
Toggle LD Enable to restart laser diode current.
5 LIM I Monitor Current Limit setpoint monitor. Impedance = 1000 Ohms Output 0 to 2.5V
Note: Current limit needs to be set 0.2V above desired limit level.
6 Common Measurement ground. Low current return used only with pins 5, 7, 8, and 9.
Shorted to pin 11 internally.
7 I Monitor Laser Diode current monitor. Impedance is 1000 Ohms Output 0 to 2.5V
8 P Monitor Power monitor (PD current monitor). Impedance is 1000 Ohms Output 0 to 2.5V
9 Analog Input Remote setpoint or modulation input. Input impedance = 1 mega Ohm Input 0 to 5V
Connect Pin 9 to Pin 6 when not in use.
10 +5V Supply voltage to control electronics. Min +4.5V Max +5.5V
11 GND Power supply ground. Used with pin 10 for high current return.
12 LD Anode/+LD Supply Laser Diode Anode and laser diode supply connection.
Recommended +LD Supply for single laser is +5V. Maximum +30V
Caution: Too high a voltage may thermally damage the Laser Diode Driver.
13 LD Cathode Laser Diode Cathode
14 PD Anode For Type A or B laser diodes, Photodiode Anode.
15 PD Cathode Photodiode Cathode

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer