Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #3688

Lasers BioRay™ de Coherent®


×
  • Mécanisme de Focalisation Externe pour Optimiser le Faisceau à l'Application
  • Micro-contrôlleur Intégré avec Interface de Communication RS232
  • Modulation Analogique Externe avec Contrôle de Puissance de Sortie

Les Lasers BioRay™ de Coherent® sont des diodes laser rentables utilisées dans des applications de bio-instrumentation, notamment dans la recherche sur l’ADN, le développement de nouveaux médicaments ou l’évaluation des fluides. Ils disposent d’un collimateur intégré, des optiques de focalisation, des alimentations d'énergie autonomes, des pilotes électroniques ainsi qu'une modulation intégrée et des électroniques d’auto-surveillance. La conception de faible encombrement est identique pour toutes les longueurs d’onde et configurations, ce qui facilite l'intégration en OEM et pour les utilisateurs finaux. La sortie du faisceau elliptique apporte une haute performance, une grande fiabilité et répétabilité, et convient parfaitement à des applications telles que le dépistage de maladies ou les scanners de biopuces, le séquençage génétique, l’hématologie, le dépistage de drogue à une cadence élevée, la cytométrie de flux, les diagnostics médicaux et les PCR.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×