Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #3565

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Platines de Montage Carrées du Système de Cage Optique

#85-737
#85-738

#85-737

#85-738


  • Platines Carrées de 2" de Diamètre avec des Trous de 57 mm de Diamètre
  • Permet de Monter des Composants Optiques de Large Diamètre
  • Les Platines d'Interface s'adaptent aux Platines Carrées et Standard du Système de Cage

Les Platines de Montage Carrées du Système de Cage Optique TECHSPEC® sont conçues pour permettre de monter des composants optiques de large diamètre sur notre Système de Cage Optique TECHSPEC®. Les trous de 57 mm permettent d'intégrer facilement des composants dont le diamètre peut aller jusqu'à 45 mm sur un Système de Cage Optique TECHSPEC®. La platine d'interface est disponible pour faire coïncider les platines de montage carrées supportant des tiges de 57 mm de diamètre et des platines standard maintenant des tiges de 38 mm de diamètre. De plus, la platine d'interface peut être fixée sur l'ouverture de 43 mm de la sphère de la cage (#85-624).

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×