Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #3451

TECHSPEC Équerres d'Angle des Platines du Système de Cage Optique

#85-664
Close Up of Sample Cage System Setup
#85-665

#85-664

Close Up of Sample Cage System Setup

#85-665


  • Essentielles dans la Structure du Système de Cage de Base
  • Disposent de Deux Trous Taraudés M3 sur Chaque Face
  • Construction en Aluminium Anodisé

Indispensables pour construire un système de cage de base, les Équerres d'Angle des Platines du Système de Cage Optique TECHSPEC® sont des connecteurs d'angle qui permettent de monter les platines perpendiculairement les unes aux autres. Un cube de système de cage peut être construit au moyen de six platines de système de cage standard et de huit équerres. Les équerres d'angle disposent de deux trous taraudés M3 espacés de 9,8 mm d'intervalle sur chaque face.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×