Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #3666

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Platines de Montage de Base du Système de Cage

25mm Basic Cage Plate, #88-196
30mm Basic Cage Plate, #88-197

25mm Basic Cage Plate, #88-196

30mm Basic Cage Plate, #88-197


  • Composant Fondamental pour la Structure du Système de Cage
  • Intégration Facile des Composants Optiques
  • Construction en Aluminium Anodisé

Les Platines de Montage de Base du Système de Cage TECHSPEC® présentent des modèles de platines simplifiés qui permettent une intégration facile des composants optiques dans les configurations du Système de Cage TECHSPEC®. Elles disposent de quatre trous de tige de 6 mm positionnés dans un cercle de boulonnage de 38 mm pour une séparation de 26,9 mm. Les tiges sont sécurisées à l'aide de vis de réglage M3 x 2,5, tandis que les composants optiques sont sécurisés à l'aide de trois vis de réglage M3 x 6. Ces platines en aluminium anodisé ont une épaisseur de 10 mm pour un diamètre extérieur de 50 mm.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×