Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #3424

Support de Polariseur de Monture C


  • Intègre Facilement un Polariseur ou un Retardateur dans des Systèmes de Monture C
  • Conçu pour Soutenir des Polariseurs de 20 mm
  • Rotation maximale de 90° du Polariseur à l'Intérieur du Support

Le support de Polariseur de Monture C a été conçu pour soutenir, grâce à un anneau de retenue inclus, des polariseurs ou des retardateurs ayant jusqu'à 2 mm d'épaisseur. Le support permet au polariseur de pivoter jusqu'à 90° quand le filetage de la monture C est fixe.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



SSL, SSL Certificates, Secure Sockets Layer
×