Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #1993

TECHSPEC Supports de Lentilles de Monture C


  • Supports pour Singulets, Achromats, Filtres ou Réticules
  • Conçues pour s'Intégrer à tous les Composants de Monture C
  • L'Optique est Maintenue en Place grâce à une Bague de Serrage Incluse
  • Supports de Lentilles de Monture S ou T Également Disponibles

Les Supports de Lentilles de Monture C TECHSPEC® sont conçus pour monter une grande variété de composants optiques sur des systèmes de monture C compatibles. Une bague de serrage filetée, conçue pour accepter une clé de serrage à lame plate droite standard, maintient le composant optique bien en place. Ces supports sont filetés 1" x 32TPI, avec un diamètre externe de 30 mm.

Remarque : Un support de 25/25,4 mm (#56-353) est constitué d'un assemblage en 3 parties qui rajoute une longueur de 16,3 mm au système. Un support de 25/25,4 mm (#56-354) est constitué d'un assemblage en 3 parties qui rajoute une longueur de 24,2 mm au système.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×