Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #3567

TECHSPEC Supports Diode de Monture C

C-Mount to TO-8 Detector Mount, #58-733
C-Mount to TO-18/TO-46 Detector Mount, #58-731
C-Mount For Diode Can 9mm, #58-511
C-Mount For Diode Can 5.6mm, #58-512
C-Mount to TO-5 Detector Mount, #58-732
C-Mount to BNC Detector Mount, #58-734

C-Mount to TO-8 Detector Mount, #58-733

C-Mount to TO-18/TO-46 Detector Mount, #58-731

C-Mount For Diode Can 9mm, #58-511

C-Mount For Diode Can 5.6mm, #58-512

C-Mount to TO-5 Detector Mount, #58-732

C-Mount to BNC Detector Mount, #58-734


  • Monture C pour une Intégration Facile
  • Conception à Profil Bas
  • Accpetent les Diodes Laser ou Photodiodes les plus Courantes
  • Supports Diode de Monture S Également Disponibles

Les Supports Diode de Monture C sont conçus pour une intégration facile dans les systèmes de monture C compatibles. Les diodes peuvent être orientées dans n'importe quelle direction pour optimiser l'accès aux conducteurs ou aux connexions. Les Supports Diode de Monture C présentent des conceptions à profil bas afin de réduire la longueur du système et réduire la distance entre la diode et un support de lentille de Monture C attaché.

Informations Techniques

C-Mount Laser Diode Can Mounts
Description Clear Aperture CA A B C Laser Diode Can Diameter D E Stock No.
Mount for 5.6mm Laser Diode Can 3.75 10.0 6.0 5.55 5.6 1.5 #58-512
Mount for 9mm Laser Diode Can 7.0 10.5 6.5 6.35 9.0 1.0 #58-511

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×