Edmund Optics® utilise ses propres cookies et ceux de tiers pour optimiser les services techniques de son site internet. En savoir plus.

  • Mon compte
  •   
ID Famille de ProduitsL'identifiant de famille de produits est utilisé pour identifier les présentations de produits et peut être utilisé pour accéder rapidement aux présentations en utilisant le champ de recherche. #1984

TECHSPEC Montures d’Anneau 30 mm - Monture C


Ces montures d’anneau acceptent des assemblées à Monture C. Disponibles avec un filetage M6 ou 1/4 - 20 à la base, elles s’attachent aux postes ou composants mécaniques. 48 mm diamètre x 12,7 mm de large avec trou central de 30 mm. Distance du plan de montage au centre est de 21,75 mm.

Besoin d'une offre ?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×